Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Marks & Spencer

Små hjul — høje belastninger. Vores møbelhjul Linea load gør denne kombination mulig
marks_spencer_banner
De afgørende faktorer for præsentationsmøbler i en merchandise-butik er tilgængelighed, fleksibilitet og holdbarhed — hos TENTE kombinerede vi det hele
Vores globalt aktive kunde Marks & Spencer, der er baseret i Storbritannien, stoler på mobile hylder udstyret med vores ekstremt kompakte møbelhjul Linea load. Deres særlige træk: en dynamisk lastkapacitet på op til 100 kg med en diameter på kun 50 millimeter.

Udgangspunktet

Marks & Spencer Group PLC er en traditionel detailvirksomhed, der blev grundlagt i Storbritannien i 1884 og beskæftiger i dag mere end 82.000 mennesker. Sortimentet af produkter, der tilbydes af denne komplette leverandør, omfatter blandt andet mad, tøj, kosmetik og møbler.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

De højeste krav til belastningskapacitet

Marks & Spencer designer butikslokalerne i sine butikker på en meget fleksibel måde og sigter mod at udnytte rummet optimalt. Specielle salgskampagner til forskellige lejligheder kræver forskellige niveauer af plads i butikkerne - f.eks. kampagner til Valentinsdag, påske eller jul. Derfor er virksomheden afhængig af fleksibiliteten til hurtigt og nemt at omarrangere varerne, så borde og gondoler kan vokse eller reduceres til enhver tid, i enhver sektion eller afdeling. Butiksudstyret flyttes regelmæssigt og skal vare i fem til syv år. Virksomheden søgte således efter en kompakt hjulløsning, der kunne integreres i salgsgulvudstyret med sine talrige gondoler og skinner og alligevel var ekstremt holdbar. Eller i en nøddeskal: de ledte efter et hjul som TENTE Linea load.

Vores smarte mobilitetsløsning

Linea loadhjulet med to hjul er opkaldt efter sin høje dynamiske lastkapacitet på op til 100 kg — med en diameter på kun 50 millimeter. Det blev ikke kun designet til at opfylde standarden for møbelhjul, men også til at opfylde de strengere krav i EN 12530-standarden til institutionelle anvendelser. Det har således også imponeret anerkendte eksperter: Linea load blev tildelt prisen „Høj produktkvalitet“ på interzum-messen. På grund af sit kompakte design sparer denne lille møbelhjul meget plads og er næsten usynlig. Det leverer fremragende håndteringsegenskaber og garanterer det højeste niveau af driftssikkerhed. Samtidig er lavprofilhjulene udstyret med en speciel låseanordning med en bred og ekstremt elastisk pedal, der muliggør optimal drift. Hvis låsen aktiveres, forhindrer det, at displayhylderne utilsigtet låses op og flyttes af medarbejdere eller kunder - en indbygget sikkerhedsfordel, der forhindrer ulykker og skader. Vores firma leverer de små hjul til møbler til Marks & Spencer i virksomhedens farver samt i farver, der matcher specifikke skemaer eller intern arkitektur i de forskellige salgsområder.
Alex Neilson UK & International Specifikationschef hos Marks & Spencer

Alex Neilson UK & International Specifikationschef hos Marks & Spencer

„Linea load er kompakt og yderst robust — perfekt til vores gondoler og skinner.“

Alex Neilson UK & International Specifikationschef hos Marks & Spencer

Maksimal holdbarhed, driftssikkerhed og fleksibilitet

På grund af sine kompakte dimensioner er Linea load ideel til de eksisterende displayarmaturer, der bruges hos Marks & Spencer, og forbedrer også belastningskapaciteten og sikkerheden. Det åbner dermed større muligheder for fleksibel brug af butikslokalerne og er en løsning, som medarbejderne kan stole på 100 procent. Marks & Spencer drager også fordel af dette tætte samarbejde på globalt plan. Som et resultat af vores globale tilstedeværelse på fem kontinenter er vi i stand til at reagere meget hurtigt og tilbyde detailvirksomheden den bedst mulige kundesupport på alle deres lokationer.