Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Integral – Statisk elektricitet? Wattever!

I følsomme medicinske miljøer er kontrolleret afledning af elektrostatiske ladninger særligt vigtig.
Wattever

Statisk opladning?

Wattever

Statisk opladning? Lad os lede den væk.
I følsomme medicinske miljøer er kontrolleret afledning af elektrostatiske ladninger særlig vigtig. Derfor kan TENTE Integral plus- og Integral twin load-hjul også konfigureres i elektrisk ledende varianter. De bidrager til at aflede elektrostatiske ladninger på en kontrolleret måde og beskytter dermed personer og følsomt elektrisk udstyr mod elektrostatisk afladning (ESD). For øget sikkerhed på hospitalssenge, operationsborde, operationsrobotter og andet medicinsk udstyr.

Elektrisk ledende hjul til en række medicinske anvendelser

Integral plus og Integral twin load opfylder forskellige krav inden for medicoteknik. Begge kan konfigureres som elektrisk ledende hjulløsninger.

  • Integral plus er udviklet til hospitalssenge, plejesenge og andet medicinsk udstyr.
  • Integral twin load er dobbelthjulet til anvendelser med højere krav til belastning og stabilitet – f.eks. operationsborde, operationsrobotter eller bariatriske senge.

Certificeret elektrisk ledeevne med Maxtech conductive

De elektrisk ledende varianter af Integral-serien er udstyret med Maxtech conductive. Hjulet i polyurethan har certificeret elektrisk ledeevne og sikrer kontrolleret afledning af elektrostatiske ladninger.

  • certificeret elektrisk ledeevne
  • hjulbanemateriale: polyurethan
  • vaskbar variant
  • Integral plus: forseglet præcisionskugleleje
  • Integral twin load: præcisionskugleleje i rustfrit stål
  • temperaturområde: −30 °C til +80 °C

Godt at vide

De elektrisk ledende varianter af TENTE Integral-serien er nemme at kende: Integral plus har en gul cap, mens Integral twin load har en gul prik på clipsen.