Integral plus: ultrastille bremse
Sshhhhh!
Støjsvage hjul til en roligere klinisk hverdag
Uanset om det er på patientstuer, på sengeafsnit eller i følsomme behandlingsområder, kan støjsvage hjul gøre arbejdsgangene mere behagelige og mindske unødig baggrundsstøj.
De nye Integral plus og Integral twin load udmærker sig ved et optimeret bremsesystem, der betjenes lydløst, samt let og støjsvag kørsel.
Fordele i overblik:
- lydløs og nem betjening af bremsesystemet
- varianter med centralbremse til effektive arbejdsgange
- op til tre skiftepositioner: retningsbremse, totalbremse eller fuld mobilitet
- støjsvag kørsel for et mere behageligt miljø
- nem rengøring og komponenter, der er modstandsdygtige over for kemikalier
- TÜV SÜD-certificeret ydeevnestandard
- prisbelønnet design i Integral-serien
Én Integral-serie. To hjulløsninger. Én lydløs kørsel.
Integral plus. Lydløs mobilitet til hospitals- og plejesenge.
Integral plus fører vores gennemprøvede hjulløsning til hospitaler og plejeinstitutioner et skridt videre. Den kombinerer Integral-seriens egenskaber af høj kvalitet med et bremsesystem, der er særligt støjsvagt at betjene, og en komfortabel håndtering.
Særligt velegnet til hospitalssenge, plejesenge og medicinsk udstyr.
Integral twin load. Bærer tunge laster, bremser lydløst og står sikkert.
Integral twin load er udviklet til medicinske anvendelser, hvor støjsvag drift er lige så vigtig som belastning og sikker positionering. Det gælder eksempelvis operationsborde, operationsrobotter og bariatriske senge.
Det særlige: Selv ved tunge belastninger på op til 250 kg pr. hjul kan dobbelthjulets bremsesystem betjenes meget støjsvagt.