Integral Plus: nem bremse
Hold dig til det lette spor
Ubesværet bremsning. Mærkbar aflastning.
Uanset om de sidder på en hospitalsseng, et operationsbord eller medicinsk udstyr, kan dobbelthjulene Integral plus og Integral twin load låses centralt med en enkel fodbevægelse og minimal betjeningskraft. Det giver lettere håndtering, mere ergonomiske arbejdsgange og større effektivitet i den daglige kliniske pleje.
Fordele i overblik:
- Usædvanlig let betjening af bremsesystemet
- Varianter med centralbremse til effektive arbejdsgange
- Op til tre skiftepositioner: retningsbremse, totalbremse eller fuld mobilitet
- Let løb og et lydsvagt bremsesystem for et roligere miljø
- Gennemprøvet kvalitet og prisvindende design fra Integral-serien
AI-ændret
Én enkel bevægelse. Mere kontrol og sikkerhed.
På Integral plus og Integral twin load betjenes hjulenes bremsesystem nemt med foden. Afhængigt af varianten kan der vælges op til tre positioner:
- Fuld mobilitet: Uhindret bevægelse giver en særlig lille venderadius – ideelt eksempelvis i små rum og smalle, snoede gange.
- Retningsbremse: Giver større stabilitet i sving og kontrolleret ligeudkørsel over længere afstande.
- Totalbremse: Samtidig bremsning af hjulet og drejekransen sikrer en sikker og stabil position.
Centralbremse, der er nem at integrere
Det brugervenlige centralbremsesystem, som bremser flere hjul samtidigt, er udviklet som en praktisk systemløsning. Et udvalg af monteringsmuligheder, betjeningsgreb og tekniske komponenter gør det nemt at integrere systemet i din applikation.
Afhængigt af varianten kan skiftevinklen samt bremse- og betjeningskræfterne også tilpasses dine krav. Dermed kan mobilitetsløsningen skræddersys præcist til dit design og dine arbejdsgange.
To hjulløsninger. Én ubesværet håndtering.
Integral plus. Ubesværet bremsning til hospitalssenge og plejesenge.
Integral plus er udviklet til daglig brug på hospitaler og plejehjem. Den kombinerer de velkendte fordele ved Integral-serien med et optimeret bremsesystem, der er usædvanligt let og komfortabelt at betjene.
Ideel til hospitalssenge, plejesenge og medicinsk udstyr – overalt hvor pålidelig mobilitet og brugervenlighed er afgørende.
Integral twin load. Robust i brug. Nem at betjene.
Integral twin load er et dobbelthjul til krævende medicinske anvendelser med høje krav til belastning, stabilitet og brugervenlighed. Trods den høje vridningsstivhed og en belastning på op til 250 kg pr. hjul kan bremsesystemet betjenes komfortabelt med foden og med minimal kraft.
Særligt velegnet til operationsborde, operationsrobotter, bariatriske senge og andre medicinske anvendelser med høj belastning, hvor sikker positionering og nem håndtering er afgørende.