Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Hjul til rullecontainere til brandvæsenet

Sikker bevægelse, pålidelig bremsning
Braun_Feuerwehrtechnik_TENTE_Customer_Reference_1
Rullecontainere til brandvæsenet sørger for, at slanger, udstyr til brandslukning og oversvømmelser, åndedrætsværn samt kraftigt arbejds- og redningsudstyr hurtigt kommer frem, hvor der er brug for det. De kræver transporthjul, der forbliver lette at styre selv under høj belastning, fungerer pålideligt under krævende indsatsforhold og holder containeren sikkert på plads på indsatsstedet.
TENTE Alpha-produktfamilien tilbyder robuste og fleksible løsninger til disse krav med en belastning på op til 500 kg pr. hjul og et udvalg af bremsefunktioner, hjulmaterialer og monteringsmuligheder.

Krav til hjul til brandvæsenets rullecontainere

Belastning er ikke den eneste faktor, der har betydning i en nødsituation. Rullecontainere til brandvæsenet flyttes ofte, læsses ind i og ud af køretøjer og udsættes for skiftende miljøforhold. Let kørsel og nem styring mindsker den nødvendige kraftanstrengelse. Et pålideligt bremsesystem forhindrer utilsigtet bevægelse og er med til at holde containeren stabil på indsatsstedet. 

Alpha hjul til pålidelig ydeevne

Rullecontainere til brandvæsenet kræver hjul, der pålideligt kan bære tunge laster, er lette at manøvrere og fortsat fungerer sikkert under krævende forhold. 

Afhængigt af varianten kan flere Alpha-hjul bremses eller frigøres samtidigt fra en central betjening. Der fås løsninger med central hjulbremse, retningsbremse eller totalbremse. Det mindsker betjeningsindsatsen og risikoen for, at enkelte hjul ikke bliver sikret. Den tekniske udformning, f.eks. med profilbar, bremsepedaler eller integrerede løsninger, kan tilpasses konstruktionen og kravene til den enkelte rullecontainer i brandvæsenet. 

Kontakt os

Ønsker du individuel rådgivning til netop din anvendelse? Kontakt vores TENTE-eksperter nu.

Alsidige konfigurationsmuligheder

Afhængigt af kombinationen af hjul, gaffel og montering tilbyder Alpha-produktfamilien bl.a. følgende egenskaber: 

  • Nem manøvrering: En drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer præcis styring. 

  • Robust konstruktion: Slidstærke hjulvarianter kan klare hård brug, mens forseglede lejer beskytter mod vand og snavs. 

  • Tilpasset driftsmiljøet: Fås i varmebestandige og korrosionsbestandige varianter. 

  • Høj belastning: Afhængigt af kombinationen af hjul, gaffel og montering tilbyder Alpha-produktfamilien en belastning på op til 500 kg pr. hjul. 

Spring over billedgalleri

Vores varmebestandige hjul

Læs mere om de tekniske varianter, monteringer og bremsefunktioner på vores varmebestandige hjul.

Praktisk eksempel

Alpha hjul hos Braun Feuerwehrtechnik

Vores samarbejde med Braun Feuerwehrtechnik viser, hvordan vores løsning klarer sig under reelle driftsforhold. Virksomheden udvikler rullecontainere til brandvæsenet, som bruges til transport af slanger, brandslukningsudstyr, udstyr til oversvømmelsesberedskab, åndedrætsværn samt kraftigt arbejds- og redningsudstyr. 

Rullecontainerne bruges i kulde og varme, blæst og regn samt sne og is. Kombinationen af høj belastning, nem manøvrering, centralbremse og støvtætning på TENTE Alpha-hjulene gør det muligt at transportere udstyret sikkert og fleksibelt helt frem til indsatsstedet. 

Udvalgte Alpha-hjul

Udvalgte Alpha-hjul hos Braun Feuerwehrtechnik:

Hjuldiameter: 200 mm
Dynamisk belastning: 400 kg pr. hjul
Hjulkonfiguration: Fire Alpha-hjul pr. rullecontainer eller seks til særligt tunge containere.
Bremsesystem: Centralbremse

Gennemtænkt sikkerhed til tunge rullecontainere

Alpha-hjulene på brandvæsenets rullecontainere er forbundet med et robust stangsystem. Et betjeningshåndtag overfører håndbevægelsen via en gasfjeder til en anden stang. Derved bremses eller frigøres alle hjul samtidigt, uden at containeren stopper brat. 

En ekstra støvtætning på drejekransen begrænser hjulenes sidebevægelse. Det mindsker risikoen for at vælte, når hjulene er bremset – en vigtig sikkerhedsfunktion på tunge rullecontainere. 

— Thomas Braun, grundlægger og administrerende direktør for Braun Feuerwehrtechnik GmbH

— Thomas Braun, grundlægger og administrerende direktør for Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Vi har arbejdet tæt sammen i mange år. TENTE tager altid vores udfordringer alvorligt. Sammen udvikler vi en løsning, der er skræddersyet præcis til vores kunder, for hvem sikkerhed har højeste prioritet.

— Thomas Braun, grundlægger og administrerende direktør for Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Braun Feuerwehrtechnik GmbH casestudie

Læs, hvordan Braun Feuerwehrtechnik og TENTE i fællesskab har udviklet en sikker og robust løsning til brandvæsenets rullecontainere.

Hvilke hjul passer til din rullecontainer til brandvæsenet?

Belastning, hjulmateriale, montering og bremsefunktion skal passe til rullecontainerens konstruktion, belastning og driftsmiljø. Fortæl os kort om dine krav.

Vores eksperter hjælper dig med at vælge og konfigurere de rigtige Alpha-hjul.

Felter markeret med (*) er påkrævet.