Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Fleksibel fodbeskyttelse

Vores innovative, fleksible fodværnsløsninger tilbyder betydeligt højere sikkerhed end konventionelle stive systemer, er nemme

Den nye målestok for sikkerhed på arbejdspladsen

Større sikkerhed gennem fleksibel fodbeskyttelse – uden kompromiser

Hvorfor fleksibel fodbeskyttelse?

Med TENTE's fodbeskyttelsessystem kan du forebygge arbejdsulykker og sikre maksimal arbejdssikkerhed. Det specielle: De fleksible gummibeskyttere kan bruges selv på ujævne gulve og ramper, hvilket giver glidende transport uden afbrydelser.

Sikkerhed møder fleksibilitet

  • Forebygger kontusioner: De fleksible gummibeskyttere komprimeres indad mod hjulet, når de kommer i kontakt med en fod, og giver pålidelig beskyttelse mod skader.
  • Overvinder ujævne overflader: Perfekt til industrielle miljøer – ingen hængen fast eller blokering på spor, ramper eller kanter. Selv hævede dæksler eller snublefarer ved godslifte er ikke længere et problem. Egnet til at krydse ramper og barrierer med en hældning på op til 15°.
  • Beskyttelse hele vejen rundt: Fodbeskytteren giver ikke kun frontal, men også lateral beskyttelse, også omkring hjulakslen. En sidemonteret, rigid stålskinne sikrer, at foden føres sikkert forbi hjulet. Selv hjulakslerne udgør ikke længere en skaderisiko.
  • Reduceret nedetid og deraf følgende omkostninger: Fodskader forårsaget af hjul er blandt de mest almindelige arbejdsulykker. Vores fleksible fodbeskyttere reducerer denne risiko betydeligt – og dermed jeres nedetid og tilhørende omkostninger.

Tilpasset din applikation

Drag fordel af en forudmonteret fodbeskyttelse på dine nye heavy-duty hjul, eller eftermonter dine eksisterende TENTE hjul on-site – uden komplicerede modifikationer.

  • Til vores heavy-duty serier: Delta, Zeta & Kappa
  • Hurtig og nem eftermontering: En tilpasset gaffel muliggør nem installation af kunden – ingen justering eller nye huller i hjulet påkrævet.
  • Også tilgængelig forudmonteret: Ingen yderligere montering eller justering nødvendig.
  • Til hjul op til ⌀ 250 mm – større størrelser tilgængelige på forespørgsel.

Tekniske data

Bredde: 151 mm

Frihøjde: 19 mm – opretholder sikker afstand til gulvet

Materiale: Fleksibel gummi, Shore A 75

Temperaturbestandighed: −20 °C til +60 °C

Delta

Delta er en af vores mest populære industrihjul, der primært bruges til at sikre nem manøvredygtighed i industrielle omgivelser. Vores Delta produktfamilie tilbyder bæreevner på op til 750 kg pr. hjul, med hjuldiametre fra 125 mm til 200 mm.

Stellet på vores Delta industrihjul er fremstillet af kraftigt presset stål, lys galvaniseret og blå passiveret. Denne produktfamilie leveres med to typer af stell, som enkelthjul og tvillingehjul. Delta drejehjul er vedligeholdelsesfrie og har et forseglet præcisionskugleleje.

Delta har holdbare hjul med ekstremt lave slid- og slidtageegenskaber. Bløde hjulvarianter er tilgængelige, hvilket medvirker til at skabe et roligt arbejdsmiljø. Kun ikke-farlige materialer anvendes for at overholde RoHS- og REACH-reglerne.

Få mere information om Delta i vores produktbrochure.

Zeta

Vores robuste hjul Zeta tilbyder bærekapaciteter på op til 800 kg pr. hjul, med hjuldiametre fra 125 mm til 250 mm.

Huset på Zeta er fremstillet af forstærket ekstra kraftigt presset stål og fås som fast hjul, svinghjul med total lås og selvjusterende hjul. Vores Zeta-produktfamilie fås også som Zeta rustfrit, der har et rustfrit stålhus, hvilket sikrer permanent vaskbarhed og korrosionsbestandighed.

Zeta garanterer let styring ved hjælp af to hærdede kuglelejer i svinghovedets, som er smurt med langlivsfedt og udstyret med en fedtdispenser for nem vedligeholdelse. Svinglejelejet har en støvring for kontinuerlig, uafbrudt bevægelse. Vores robuste hjul Zeta kan udstyres med forskellige typer hjul: ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende og støjreducerende egenskaber, hjul med optimeret rullemodstand for at lette arbejdet for brugeren, samt hjul med reduceret slitage for minimeret rengøringsbehov.

Du kan læse mere om vores Zeta i den dedikerede produktbrochure.

Kappa

Vores robust svinghjul Kappa er designet til maksimal holdbarhed og hårde forhold. Det tilbyder bæreevner på op til 1.200 kg pr. svinghjul i standardversionen og op til 3.000 kg i Kappa load-versionen. Produktfamilien dækker hjuldiametre fra 80 mm til 300 mm.

Huset på Kappa svinghjul er fremstillet af en solid svejset stålkonstruktion med galvaniserede overflader for højeste bæreevne og maksimal rustbeskyttelse. Det fås i forskellige versioner: som fast hjul, drejehjul, drejehjul med totallås eller med retningslås. Til særligt høje krav er Kappa load-versionen med forstærket hus og zink-jern belægning tilgængelig.

Svinglejerne er udstyret med radiale aksialskuglejejer og koniske rullejejer, smurt med langtidsholdbart fedt og udstyret med smørenippler til nem vedligeholdelse. En støvring sikrer problemfri drift.

Du kan læse mere om vores Kappa i den dedikerede produktbrochure.

Spørg os!

Udfyld kontaktformularen nedenfor for at komme i kontakt med vores eksperter. Vores team hjælper dig gerne med at finde den perfekte mobiliteetsløsning til dine individuelle behov. Anmod om ekspertrådgivning nu!

Forespørgsel
Felter markeret med (*) er påkrævet.