Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

AVT Europe

Ekstra kraftige hjul — stærke nok til at bære 63.000 kilo
avt_europe_banner
Omikron quadro hjælper store navne som Airbus og Daimler med at flytte deres tunge laster.
63.000 kg svarer nogenlunde til vægten af 18 små lastbiler, og det er den vægt, som AVT Europes transportører skal bære. Da den belgiske kunde hos TENTE, der specialiserer sig i tung transport, ledte efter passende tunge hjul til sine nye modeller, blev vi spurgt, om vi kunne levere en løsning, der kunne klare så tunge belastninger. Vores svar: „Selvfølgelig!“

Udgangspunktet

AVT Europe NV fremstiller førerløse tunge lasttransportører til transport af tungt gods såsom flydele eller jernbanevogne. Transportørerne ligner massive mobile platforme og er udstyret med intelligent elektronik. De betjenes med fjernbetjening og kan bære belastninger på op til 100 tons.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Kompakt design, høj belastningskapacitet

Vægten af den last, der transporteres, fordeles jævnt over alle hjulene ved hjælp af luftpuder. Tunggodstransportørerne er udstyret med bærende hjul og drivhjul. Specifikt er de bærende hjul altid i brug og påtager sig hovedbelastningen. Drivrullerne er derimod designet til automatisk at sænkes ned til jorden efter behov, og de hjælper også med at sætte transportørerne i bevægelse. For AVT er det vigtigt, at alle hjulene har en forholdsvis lille diameter og alligevel kan modstå tunge belastninger på op til 12 tons i bevægelse og 20 tons, når de er stille. Enestående kvalitet og maksimal holdbarhed spiller en afgørende rolle i dette. Overlegen kvalitet og fremragende holdbarhed er også nøglefaktorer, fordi transportørerne leveres til forskellige virksomheder, herunder store navne som Daimler, Airbus og det nukleare forskningsinstitut CERN. Disse virksomheder skal levere en pålidelig transporttjeneste for varer af ekstremt høj kvalitet. De selektive kunder hos AVT forventer en levetid på 20 år og en garanti på to år. Derfor var vores opgave at levere hjul, der opfylder dette mangfoldige sæt krav uden tvivl.

Vores smarte mobilitetsløsning

For at klare de ekstreme driftsforhold valgte kunden vores Omikron quadro ekstra tunge hjul. Disse hjul er kendetegnet ved deres specielle design, der har to hjul til venstre og to hjul til højre for midten. Dette giver dem en højere bæreevne. Samtidig er punktbelastningerne imidlertid lave, hvilket til gengæld gør det muligt at fordele den påførte vægt bedre over det større kontaktområde. De er derfor særligt nemme at styre selv under tung belastning. Dette skyldes, at hjulets modrotation omkring det fælles centrum gør rulle- og svingmodstanden betydeligt lavere end modstanden for hjul, der kun indeholder et hjul. Denne differentielle effekt giver Omikron quadro ekstra kraftige hjul uforlignelig smidighed. Drivhjulet blev skræddersyet og udviklet i tæt samarbejde med AVT-personalet. Hjulet har en diameter på 400 mm og en samlet højde på 500 millimeter. En anden afgørende fordel er, at alle løbeflader er polyurethan, hvilket er godt til håndteringsegenskaber og let på gulvet. Som et resultat af at overveje hele opgaverne var vi i stand til at give AVT en intelligent løsning, hvor alle komponenter er perfekt koordineret med hinanden.
Maarten Van Looveren, generaldirektør hos AVT Europe

Maarten Van Looveren, generaldirektør hos AVT Europe

„Det, der overbeviste os, var holdbarheden af specialhjulene — samt knowhow fra vores partnere hos TENTE.“

Maarten Van Looveren, generaldirektør hos AVT Europe

Fremragende holdbarhed og hurtig tilpasning til markedets behov

AVT's tunge transportører er i stand til at transportere gods med en samlet vægt på 63 tons. Det velovervejede design af hjulene garanterer maksimal holdbarhed og forbedret rullemodstand. Dette gør det igen muligt for AVT at installere mindre kraftfulde drev i sine transportører og dermed spare omkostninger og energi. Derudover kan virksomheden også stole 100 procent på noget andet: TENTE. Vores medarbejdere i Belgien arbejder tæt sammen med AVT og er på vagt til at støtte leverandøren af tunge transportører med enhver fremtidig specialudvikling. Vi er ekstremt fleksible og kan derfor reagere på virksomhedens vækst. Dette er uden tvivl endnu en grund til, at AVT planlægger at bruge TENTE hjul i sine fremtidige projekter.