Ifølge de Forenede Nationer vil den globale andel af personer over 65 år frem til år 2050 blive øget til 15,6 procent. I år 2010 var tallet næsten det halve. Derudover viser studier, at Europa med en gennemsnitsalder på 39 år er blandt de ældste regioner i verden.
I år 2016 lå antallet af personer over 65 år på det europæiske kontinent på 115,8 millioner. Frem til år 2060 vil dette tal kunne stige med rundt regnet 60 procent. I en global sammenligning er Japan topscorer. Studierne viser tydeligt, at andelen af den japanske befolkning over 65 år frem til år 2060 kan nå op over 40 procent. I USA øges befolkningens gennemsnitsalder frem til år 2050 til over 40 år. Til sammenligning: I år 2000 lå dette gennemsnit stadig ved omkring 35 år.
I takt med den demografiske forandring øges antallet af stationære patienter på globalt plan. Sygehuse og plejehjem står over for udfordringen om at skulle tilpasse sig disse forandringer. Det hjælper vi dem med. Vores virksomhed har en ledende rolle inden for den medicinske sektor, tilbyder et bredt produktsortiment – og har de rigtige svar på fremtidens tekniske udfordringer.
Kontakt
Er du interesseret i individuelle løsninger?
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig