Hjul 85 mm
Duratech
Ordrenummer:
199832617
EAN:
4031582331271
Varenummer:
TOP 085x95-Ø20 HL95
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Duratech er et hjul til montering i et hjulsæt med fælg i polyamid, hvor hjulbanen er identisk med fælgen og dermed udført i sam...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Duratech er et hjul til montering i et hjulsæt med fælg i polyamid, hvor hjulbanen er identisk med fælgen og dermed udført i samme materiale. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 95 mm, mens navlængden ligeledes er 95 mm. Akselhullet har en diameter på 20 mm, og lejringen udgøres af et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 1800 kg. Den dynamiske bæreevne er 720 kg ved en hastighed på 6 km/t og 900 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver i industrielle miljøer.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid