Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul til tunge transportopgaver med fælg af polyamid og præcisionskugleleje, der giver let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 85 mm. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og er dermed udført i samme materiale. Navlængden er 85 mm, og akselhullets diameter er 20 mm, hvilket sikrer præcis montering i gaflen. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, så hjulet kan dimensioneres efter den aktuelle hastighed og belastning.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP 085x85-Ø20 HL85
EAN
4031582331219
S4-materialenummer
199832615
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,57 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
85 mm
Hjulbane bredde
85 mm
Diameter
85 mm
Fælgbredde
85 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid