Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul til montering i styrehjul og fasthjul, udført med en fælg af polyamid og en hjulbane, der er identisk med fælgen i materiale. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 80 mm, mens navlængden er 80 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Præcisionskugleleje i navet sikrer let rulning, lav rullemodstand og præcis føring på akslen. Den statiske bæreevne er 1500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 600 kg ved 6 km/t og 750 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver i industri og logistik.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP 085x80-Ø20 HL80
EAN
4031582331202
S4-materialenummer
199832614
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
750 kg
Belastning ved 6 km/t
600 kg
Belastning Statisk
1500 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,56 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
80 mm
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
85 mm
Fælgbredde
80 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid