Hjul 85 mm
Duratech
Ordrenummer:
199832611
EAN:
4031582331172
Varenummer:
TOP 085x65-Ø20 HL65
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Duratech er et hjul til brug i transporthjul, udviklet til krævende anvendelser med høje belastninger. Hjulet har en diameter på...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Duratech er et hjul til brug i transporthjul, udviklet til krævende anvendelser med høje belastninger. Hjulet har en diameter på 85 mm, en hjulbanebredde på 65 mm og en navlængde på 65 mm, mens akselhullets diameter er 20 mm. Fælgen er fremstillet i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgens materiale, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1300 kg, og den dynamiske bæreevne er 520 kg ved 6 km/t samt 650 kg ved 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid