Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul til brug i transporthjul, udført med en polyamidfælg og en hjulbane, der er identisk med fælgen, samt et præcisionskugleleje for let og præcist løb. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 60 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter 20 mm, hvilket muliggør en kompakt og stabil montering. Den statiske bæreevne er 1.300 kg. Den dynamiske bæreevne udgør 520 kg ved 6 km/t og 650 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge interne transportopgaver, hvor robusthed og driftssikkerhed er afgørende.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582331165
S4-materialenummer
199832610
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
650 kg
Belastning ved 6 km/t
520 kg
Belastning Statisk
1300 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,51 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
60 mm
Diameter
85 mm
Fælgbredde
60 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid