Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul udviklet til anvendelse i styrehjul og bukkehjul, hvor fælgen er fremstillet i polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 85 mm, en hjulbanebredde på 100 mm og en navlængde på 100 mm, mens akselhullets diameter er 20 mm. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis drift. Den statiske bæreevne er 1800 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 720 kg ved 6 km/t samt 900 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved moderate hastigheder.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582331301
S4-materialenummer
199832618
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
900 kg
Belastning ved 6 km/t
720 kg
Belastning Statisk
1800 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,59 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
100 mm
Hjulbane bredde
100 mm
Diameter
85 mm
Fælgbredde
100 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid