Hjul 85 mm
Novatech
Ordrenummer:
199828567
EAN:
4031582383843
Varenummer:
ETP 085x90-Ø20 HL90
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul beregnet til montering i transporthjul og er udført med fælg af stål, jern og hjulbane af støbt polyuretan s...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Novatech er et hjul beregnet til montering i transporthjul og er udført med fælg af stål, jern og hjulbane af støbt polyuretan samt lejret i et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 90 mm, mens navlængden er 90 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne udgør 1600 kg. Den dynamiske bæreevne er 640 kg ved en hastighed på 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med høje belastninger.