Hjul 85 mm
Novatech
Ordrenummer:
199827706
EAN:
4031582318814
Varenummer:
ETP 085x90-Ø20 HL82
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul til montering i transporthjul, udført med en fælg af stål og jern samt en hjulbane af støbt polyuretan. Hjul...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul til montering i transporthjul, udført med en fælg af stål og jern samt en hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 90 mm, navlængden er 82 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Hjulet er forsynet med et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand, høj løbepræcision og en jævn, stabil kørsel. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til store belastninger ved moderate kørehastigheder.