Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul til brug i styre- og bukkehjul, udviklet til krævende transportopgaver med høje belastninger. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbane af støbt polyuretan med en bredde på 80 mm, mens navlængden er 80 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Fælgen er fremstillet af stål og jern og forsynet med præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 1.600 kg. Den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til industrielle anvendelser.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETP 085x80-Ø20 HL80
EAN
4031582330304
S4-materialenummer
199839177
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,28 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
80 mm
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
85 mm
Fælgbredde
80 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)