Hjul 85 mm
Novatech
Ordrenummer:
199834378
EAN:
4031582369458
Varenummer:
ETP 085x70-Ø20 HL70
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul beregnet til montering i transporthjul og udviklet til krævende interne transportopgaver i industrien. Hjule...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul beregnet til montering i transporthjul og udviklet til krævende interne transportopgaver i industrien. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 70 mm, mens navlængden er 70 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Fælgen er fremstillet i stål og jern, og hjulbanen består af støbt polyuretan, som giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Præcisionskugleleje sikrer let løb og præcis føring. Den statiske bæreevne er 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.