Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul beregnet til montering i drejehjul og bukkehjul til krævende industrielle transportopgaver. Hjulet har en diameter på 85 mm og en hjulbanebredde på 60 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullet har en diameter på 20 mm. Hjulbanen er fremstillet af støbt polyuretan, og fælgen er udført i stål og jern, hvilket giver høj formstabilitet. Et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 480 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582369441
S4-materialenummer
199827956
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
600 kg
Belastning ved 6 km/t
480 kg
Belastning Statisk
1200 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,19 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
60 mm
Diameter
85 mm
Fælgbredde
60 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)