Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul til montering i hjulbeslag, udført med en fælg af stål, jern og en hjulbane af polyuretan, støbt, samt præcisionskugleleje for lav rullemodstand og præcis drift. Hjulet har en diameter på 85 mm, en hjulbanebredde på 100 mm og en navlængde på 100 mm, mens akselhullet har en diameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1800 kg. Den dynamiske bæreevne udgør 720 kg ved en hastighed på 6 km/t og 900 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport, hvor robusthed og pålidelig lastoverførsel er afgørende.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582318739
S4-materialenummer
199833618
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
900 kg
Belastning ved 6 km/t
720 kg
Belastning Statisk
1800 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,55 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
100 mm
Hjulbane bredde
100 mm
Diameter
85 mm
Fælgbredde
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)