Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul med fælg i polyamid og præcisionskugleleje, beregnet til montering i kraftige styrehjul og bukkehjul. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 98 mm, hvor hjulbanens materiale er identisk med hjulfælgen. Navlængden er 100 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 1800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 720 kg ved 6 km/t og 900 kg ved 4 km/t. Præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel, mens fælgen i polyamid giver høj formstabilitet og lang levetid under hårde driftsforhold.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP 082x98-Ø20 HL100
EAN
4031582322668
S4-materialenummer
199804410
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
900 kg
Belastning ved 6 km/t
720 kg
Belastning Statisk
1800 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,58 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204ZV
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
100 mm
Hjulbane bredde
98 mm
Diameter
82 mm
Fælgbredde
98 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid