Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul til brug i styre- og bærehjul, udviklet til krævende anvendelser med høje belastninger. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 90 mm, mens navlængden ligeledes er 90 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Fælgen er fremstillet af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion. Hjulet er forsynet med et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 1800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 720 kg ved 6 km/t og 900 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP 082x90-Ø20 HL90
EAN
4031582322620
S4-materialenummer
199827989
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
900 kg
Belastning ved 6 km/t
720 kg
Belastning Statisk
1800 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,62 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6304
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
90 mm
Hjulbane bredde
90 mm
Diameter
82 mm
Fælgbredde
90 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid