Hjul 82 mm
Duratech
Ordrenummer:
199805242
EAN:
4031582322590
Varenummer:
TOP 082x70-Ø20 HL70
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Duratech er et hjul til montering i styre- og bukhjul, hvor fælgen er fremstillet i polyamid, hvilket giver høj stivhed og god s...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Duratech er et hjul til montering i styre- og bukhjul, hvor fælgen er fremstillet i polyamid, hvilket giver høj stivhed og god slidstyrke. Hjulet har en diameter på 82 mm, en hjulbanebredde på 70 mm og en navlængde på 70 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Hjulbanen er identisk med fælgen og er dermed ligeledes udført i polyamid. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 600 kg ved 6 km/t og 750 kg ved 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid