Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul til montering i styre- og bukhjul, hvor fælgen er fremstillet i polyamid, og hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen. Hjulet har en diameter på 82 mm, en hjulbanebredde på 66 mm og en navlængde på 66 mm, mens akselhullets diameter er 20 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 1.300 kg. Den dynamiske bæreevne er 520 kg ved en hastighed på 6 km/t og 650 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende interne transportopgaver.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP 082x66-Ø20 HL66
EAN
4031582331042
S4-materialenummer
199827823
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
650 kg
Belastning ved 6 km/t
520 kg
Belastning Statisk
1300 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,46 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
66 mm
Hjulbane bredde
66 mm
Diameter
82 mm
Fælgbredde
66 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid