Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech Hjul er udviklet til anvendelse i hjulsæt og har en fælg af polyamid samt en hjulbane, hvis materiale er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en ensartet og robust konstruktion. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 54 mm, navlængden er 60 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, som sikrer let rotation med lav rullemodstand og præcis styring. Den statiske bæreevne er 1200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 480 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende transportopgaver.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP 082x54-Ø20 HL60
EAN
4031582322583
S4-materialenummer
199804208
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
600 kg
Belastning ved 6 km/t
480 kg
Belastning Statisk
1200 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,4 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204ZV
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
54 mm
Diameter
82 mm
Fælgbredde
54 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid