Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udviklet til krævende interne transportopgaver i industrien. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 76 mm, mens navlængden er 83 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Hjulbanen er udført i støbt polyuretan, og fælgen er fremstillet i stål og jern, hvilket sikrer høj stivhed og formstabilitet. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Den statiske bæreevne er 1.400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 840 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETP 082x76-Ø20 HL83
EAN
4031582383836
S4-materialenummer
199839799
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
700 kg
Belastning ved 6 km/t
840 kg
Belastning Statisk
1400 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,12 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204ZV
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
83 mm
Hjulbane bredde
76 mm
Diameter
82 mm
Fælgbredde
76 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)