Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul til montering i hjulbeslag, udviklet til krævende transportopgaver med høje belastninger. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbane med en bredde på 70 mm i støbt polyuretan, mens fælgen er udført i stål og jern. Navlængden er 70 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Hjulet er forsynet med et præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 840 kg ved 6 km/t samt 700 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge industrielle anvendelser.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318715
S4-materialenummer
199802292
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
700 kg
Belastning ved 6 km/t
840 kg
Belastning Statisk
1400 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,95 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
70 mm
Hjulbane bredde
70 mm
Diameter
82 mm
Fælgbredde
70 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)