Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul beregnet til montering i hjulophæng og er opbygget med en fælg af stål og jern, en hjulbane af støbt polyuretan samt et præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 82 mm, en hjulbanebredde på 62 mm og en navlængde på 62 mm, mens akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne udgør 1200 kg. Den dynamiske bæreevne er 480 kg ved en hastighed på 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver med høje krav til stabilitet og driftssikkerhed.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETP 082x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318685
S4-materialenummer
199829296
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
600 kg
Belastning ved 6 km/t
480 kg
Belastning Statisk
1200 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,11 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
62 mm
Hjulbane bredde
62 mm
Diameter
82 mm
Fælgbredde
62 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)