Hjul 82 mm
Novatech
Ordrenummer:
199801537
EAN:
4031582318678
Varenummer:
ETP 082x60-Ø20 HL62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul med fælg af stål, jern og hjulbane af polyuretan, støbt, udviklet til krævende transportopgaver, hvor høj bæ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul med fælg af stål, jern og hjulbane af polyuretan, støbt, udviklet til krævende transportopgaver, hvor høj bæreevne og lav rullemodstand er afgørende. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbanebredde på 60 mm, mens navlængden er 62 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Præcisionskugleleje sikrer let og nøjagtig rotation samt lang levetid. Den statiske bæreevne er 1200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 480 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t, hvilket giver et sikkert grundlag for dimensionering af hjulet.