Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Novatech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udviklet til krævende anvendelser med høje krav til bæreevne og præcision. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbane i støbt polyuretan med en bredde på 34 mm, mens navlængden er 34 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Fælgen er fremstillet i stål og jern, og hjulet er udstyret med præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og lydløs kørsel. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 320 kg ved 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETP 082x34-Ø12 HL32
EAN
4031582318661
S4-materialenummer
199830661
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
400 kg
Belastning ved 6 km/t
320 kg
Belastning Statisk
800 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,74 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6201
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
12 mm
Navlængde
34 mm
Hjulbane bredde
34 mm
Diameter
82 mm
Fælgbredde
34 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)