Hjul 82 mm
Novatech
Ordrenummer:
199830658
EAN:
4031582318654
Varenummer:
ETP 082x28-Ø12 HL26
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et stål- og jernlegeret hus med et præcisionskugleleje for optimal ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og består af et stål- og jernlegeret hus med et præcisionskugleleje for optimal rotationspræcision. Hjulet har en samlet diameter på 82 mm med et løbehjul af polyuretan, støbt, som har en bredde på 28 mm og sikrer glat og stillegående drift. Akselhullet har en diameter på 12 mm, og navet har en længde på 26 mm, hvilket muliggør fleksibel montering på forskellige kastortyper. Hjulet er klassificeret til en statisk belastningskapacitet på 700 kg og en dynamisk belastningskapacitet på 350 kg ved en kørehastighed på 4 km/h, hvilket gør det velegnet til tunge industrielle og kommercielle anvendelser.