Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul til montering i hjulophæng, udviklet til krævende industrielle anvendelser med høj belastning. Hjulet har en diameter på 82 mm og en hjulbane med en bredde på 100 mm i støbt polyuretan, som sikrer god slidstyrke og skånsom kørsel. Fælgen er fremstillet i stål og jern, navlængden er 100 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand og præcis styring. Den statiske bæreevne er 1.600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETP 082x100-Ø20 HL100
EAN
4031582329308
S4-materialenummer
199839854
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,14 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
100 mm
Hjulbane bredde
100 mm
Diameter
82 mm
Fælgbredde
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)