Hjul 80 mm
Duratech
Ordrenummer:
199829536
EAN:
4031582331028
Varenummer:
TOP 080x74-Ø20 HL80
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Duratech er et hjul beregnet til montering i transporthjul med en fælg af polyamid og en hjulbane, der er identisk med fælgens m...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Duratech er et hjul beregnet til montering i transporthjul med en fælg af polyamid og en hjulbane, der er identisk med fælgens materiale, hvilket giver en robust og ensartet konstruktion. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 74 mm, mens navlængden er 80 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, som sikrer let rulning, lav rullemodstand og præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid