Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul beregnet til montering i styre- og bukhjul, med fælg i polyamid og en hjulbane, der er identisk med fælgen. Hjulet har en diameter på 80 mm, en hjulbanebredde på 70 mm og en navlængde på 76 mm, mens akselhullet har en diameter på 20 mm. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis rotation. Den statiske bæreevne er 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende transportopgaver med høje belastninger.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP 080x70-Ø20 HL76
EAN
4031582322576
S4-materialenummer
199804172
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
700 kg
Belastning ved 6 km/t
560 kg
Belastning Statisk
1400 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,45 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204ZV
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
76 mm
Hjulbane bredde
70 mm
Diameter
80 mm
Fælgbredde
70 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid