Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul med fælg af polyamid og præcisionskugleleje, udviklet til brug i drejehjul og bukhjul med høje krav til bæreevne. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 60 mm, og hjulbanens materiale er identisk med fælgen. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 500 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t. Præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand og en jævn, stabil kørsel, også ved høj belastning og hyppige start-stop-cyklusser.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP 080x60-Ø20 HL60
EAN
4031582365436
S4-materialenummer
199860864
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
600 kg
Belastning ved 6 km/t
500 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,44 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
60 mm
Diameter
80 mm
Fælgbredde
60 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid