Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet med en stålkrop og jerndele samt et løbehjul af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 80 mm og en løbebredde på 25 mm, mens navet måler 12 mm i længden og akselhulet har en diameter på 25 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskuglelejer af typen RS/2RS for optimal ydeevne. Den statiske bæreevne er på 320 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af hastighed: 130 kg ved 6 km/h og 160 kg ved 4 km/h. Disse specifikationer gør Novatech hjulet velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser, hvor pålidelig og robust mobilitet er afgørende.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
S4-materialenummer
199839178
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning ved 6 km/t
130 kg
Belastning Statisk
320 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,38 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
12 mm
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
80 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje (RS/2RS)
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)