Hjul 80 mm
Novatech
Ordrenummer:
199830220
EAN:
4031582318531
Varenummer:
ETY 080x25-Ø20 HL14
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul og er udviklet til pålidelig drift inden for intern transport. Hjulet har ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Novatech er et hjul til brug i styrehjul og bukkehjul og er udviklet til pålidelig drift inden for intern transport. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbane i polyuretan, støbt, med en bredde på 25 mm, der sikrer god slidstyrke og let rulning. Fælgen er fremstillet i stål, jern, navlængden er 14 mm, og akselhullets diameter er 20 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje (RS/2RS), som giver lav rullemodstand og stabil kørsel. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 6 km/t og 160 kg ved 4 km/t.