Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med en diameter på 80 mm og en hjulbane i støbt polyuretan med en bredde på 20 mm. Fælgen er fremstillet i stål og jern og er udstyret med et præcisionskugleleje (RS/2RS), som sikrer en let og præcis rotation. Navlængden er 12 mm, og akselhullets diameter er 25 mm, hvilket muliggør en sikker montering i hjulophænget. Hjulet har en statisk bæreevne på 280 kg. Den dynamiske bæreevne udgør 110 kg ved en hastighed på 6 km/t og 140 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til anvendelser med varierende belastning og kørehastighed.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETY 080x20-Ø25 HL12
EAN
4031582365382
S4-materialenummer
199835789
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
140 kg
Belastning ved 6 km/t
110 kg
Belastning Statisk
280 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,3 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
12 mm
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
80 mm
Fælgbredde
20 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje (RS/2RS)
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)