Hjul 80 mm
Novatech
Ordrenummer:
199829776
EAN:
4031582318586
Varenummer:
ETP 080x60-Ø20 HL60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul beregnet til montering i hjulenheder og kombinerer en hjulbane af støbt polyuretan med en fælg af stål og je...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Novatech er et hjul beregnet til montering i hjulenheder og kombinerer en hjulbane af støbt polyuretan med en fælg af stål og jern samt et præcisionskugleleje for let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 80 mm, en hjulbanebredde på 60 mm og en navlængde på 60 mm, mens akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne udgør 1000 kg. Den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med høje belastninger.