Hjul 80 mm
Novatech
Ordrenummer:
199801654
EAN:
4031582318579
Varenummer:
ETP 080x54-Ø20 HL60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul til montering i transporthjul, udført med en fælg af stål og jern samt en hjulbane af støbt polyuretan og le...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul til montering i transporthjul, udført med en fælg af stål og jern samt en hjulbane af støbt polyuretan og lejret i præcisionskugleleje for let og præcis rulning. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 54 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg. Den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende interne transportopgaver, hvor høj belastning og driftssikkerhed er afgørende.