Hjul 80 mm
Novatech
Ordrenummer:
199806830
EAN:
4031582329353
Varenummer:
ETP 080x34-Ø12 HL32
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul med fælg i stål og jern samt en hjulbane af støbt polyuretan, lejret med et præcisionskugleleje, der sikrer ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul med fælg i stål og jern samt en hjulbane af støbt polyuretan, lejret med et præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis rotation. Hjulet har en diameter på 80 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, navlængden er 32 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm, hvilket muliggør montering på en tilsvarende aksel i gaflen. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved 6 km/t og 200 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende transportopgaver.