Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech Hjul er et hjul til montering i styrehjul og bukhjul, opbygget med fælg i stål, jern og hjulbane i polyuretan, støbt, hvilket giver en robust og slidstærk konstruktion til krævende intern transport. Hjulet har en diameter på 75 mm, en hjulbanebredde på 62 mm, en navlængde på 62 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Præcisionskugleleje sikrer let rulning, lav rullemodstand og lang levetid. Den statiske bæreevne er 1100 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 440 kg ved 6 km/t og 550 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge laster ved moderate hastigheder.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETP 075x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318494
S4-materialenummer
199806197
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
550 kg
Belastning ved 6 km/t
440 kg
Belastning Statisk
1100 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,83 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
62 mm
Hjulbane bredde
62 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
62 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)