Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med en diameter på 75 mm, beregnet til montering i styrehjul og bukhjul til industriel intern transport. Hjulbanen er fremstillet af støbt polyuretan og har en bredde på 40 mm, mens fælgen er udført i stål og jern. Navlængden er 40 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Hjulet er udstyret med et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 280 kg ved 6 km/t og 350 kg ved 4 km/t, hvilket giver høj driftssikkerhed ved varierende hastigheder.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETP 075x40-Ø20 HL40
EAN
4031582318487
S4-materialenummer
199806315
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
350 kg
Belastning ved 6 km/t
280 kg
Belastning Statisk
700 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,65 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6204ZV
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
40 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)