Hjul 65 mm
Duratech
Ordrenummer:
199829018
EAN:
4031582332315
Varenummer:
TOP 065x32-Ø12 HL32
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Duratech er et hjul til montering i bærehjul og styrehjul, udviklet til krævende interne transportopgaver. Hjulet har en diamete...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Duratech er et hjul til montering i bærehjul og styrehjul, udviklet til krævende interne transportopgaver. Hjulet har en diameter på 65 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden ligeledes er 32 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Fælgen er fremstillet i polyamid, og hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen. Hjulet er forsynet med præcisionskugleleje, som sikrer let løb og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 480 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 290 kg ved 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid