Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul med fælg af polyamid og præcisionskugleleje, udviklet til krævende industriel anvendelse i bukke- og drejehjul. Hjulet har en diameter på 300 mm, og hjulbanen, der er udført i samme materiale som hjulfælgen, har en bredde på 80 mm. Navlængden er 90 mm, og akselhullet har en diameter på 50 mm. Den statiske bæreevne er 13.000 kg pr. hjul. Den dynamiske bæreevne udgør 6.500 kg ved en hastighed på 6 km/t og 7.800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver ved lave hastigheder.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
MOP 300x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320091
S4-materialenummer
199830851
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
7800 kg
Belastning ved 6 km/t
6500 kg
Belastning Statisk
13000 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
8,32 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6310
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid, super tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
50 mm
Navlængde
90 mm
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
300 mm
Fælgbredde
80 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid