Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Elastech hjulet er designet til anvendelse i kastere og fremstillet med en aluminiumskrop samt præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 300 mm med et dækbredde på 55 mm og er udstyret med et nav på 60 mm længde samt en akselhuljernediameter på 25 mm. Dækket består af elastisk materiale uden afsmitning, som er vulkaniseret for at sikre holdbarhed og slidstyrke. Hjulet har en statisk bæreevne på 1200 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af hastighed: 480 kg ved 6 km/h eller 600 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til forskellige transportapplikationer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
IFP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582366303
S4-materialenummer
199837669
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
600 kg
Belastning ved 6 km/t
480 kg
Belastning Statisk
1200 kg
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
3,58 kg
Produktnavn
Elastech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
68 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
55 mm
Diameter
300 mm
Fælgbredde
55 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grå/ingen afsmitning
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber