Hjul 300 mm
Elastech
Ordrenummer:
199837180
EAN:
4031582319774
Varenummer:
IEP 300x55-Ø25 HL60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Støjsvag kørsel
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og præcisionskugleleje, beregnet til montering i hjulbeslag til industrielle transport...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Elastech er et hjul med fælg af aluminium og præcisionskugleleje, beregnet til montering i hjulbeslag til industrielle transportopgaver. Hjulet har en diameter på 300 mm, og hjulbanen er udført som elastisk dæk, sort, vulkaniseret, med en bredde på 55 mm. Navlængden er 60 mm, og akselhullets diameter er 25 mm, hvilket sikrer en præcis tilpasning til akslen. Den statiske bæreevne udgør 1200 kg pr. hjul. Den dynamiske bæreevne er 480 kg ved 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t, hvilket giver en robust og pålidelig løsning til tunge laster ved lav hastighed.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber