Hjul 300 mm
Novatech
Ordrenummer:
199838840
EAN:
4031582377125
Varenummer:
FTP 300x80-Ø35 HL90
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til montering i hjulgafler til tung intern t...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul med fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til montering i hjulgafler til tung intern transport. Hjulet har en diameter på 300 mm og en hjulbanebredde på 80 mm, mens navlængden er 90 mm og akselhullets diameter er 35 mm. Præcisionskugleleje i navet sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 4000 kg. Den dynamiske bæreevne er 2000 kg ved en hastighed på 6 km/t og 2400 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver ved lave hastigheder.