Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul med fælg af polyamid og en hjulbane, der er identisk med fælgens materiale, og hjulet er lejret i et præcisionskugleleje for let og præcis rulning. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm, hvilket muliggør sikker montering i tilsvarende hjulgafler. Den statiske bæreevne er 2200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1100 kg ved 6 km/t og 1320 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver i industrielle miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
TOP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366266
S4-materialenummer
199832580
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
1320 kg
Belastning ved 6 km/t
1100 kg
Belastning Statisk
2200 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
1,88 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6205
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid