Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Duratech er et hjul til anvendelse i industrielle hjulsæt med høje krav til bæreevne. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbane med en bredde på 80 mm, hvor hjulbanens materiale er identisk med fælgen, der er fremstillet i polyamid. Navlængden er 90 mm, og akselhullets diameter er 50 mm, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav friktion. Den statiske bæreevne er 11.000 kg. Den dynamiske bæreevne er 5.500 kg ved 6 km/t og 6.600 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet egnet til tunge transportopgaver ved lave hastigheder.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
S4-materialenummer
199830850
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
6600 kg
Belastning ved 6 km/t
5500 kg
Belastning Statisk
11000 kg
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
6,2 kg
Produktnavn
Duratech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6310
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid, super tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
50 mm
Navlængde
90 mm
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
80 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid